Descripción general
- Barril de latón niquelado (NPB) con mayor resistencia
- Clasificación IP67 para lavados con agua de 1200 psi
- Rango de detección hasta un 25 % más extenso que los estándares CENELEC
- Indicador de alta visibilidad
- Tamaños del barril: M12, M18 y M30, con protección y sin protección
- Intervalo de tensión: de 24 a 240 V CA. Salida: NO o NC